text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 5 mL ストリペット,ポリスチレン,ペーパー/プラスチック個別包装, トリプルバッグ,クリーンルーム用包装, 50本/包,200 本/ケース

Product Number7045

E-mail
  • ペーパー/プラスチック包装は、ポップスルーまたはピールオープンのいずれでも無菌状態で取り出しやすく、静電気防止処理済みです
  • 三重包装されています
  • クリーンルーム用の包装により、アルコール消毒などのステップを省略することができます
  • ペーパー包装にカラーコードがついており、サイズ識別が容易です
  • ペーパー/プラスチック包装は、包装の外からピペット全体を見ることができます
  • 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です
  • 滅菌済み、個別包装、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
  • 容量の正確性は全容量の±2%です
  • ロット番号が個別包装に印刷されています
  • マイナス目盛が付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます
  • 先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます
  • 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥22,470 per case

Details
Product Number   7045
パック入数   50 / パック  
ケース入数   200 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   5 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
マイナス目盛り   2.5 mL  
カラーコード   青  
滅菌   あり  
パッケージング   三重包装  
長さ   348 mm (approx.)  
Specifications Documents