text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ユニバーサルフィット 1,200 μL ラック入り MaxRecovery+™ 非滅菌

Product NumberPT-1200-L-R

E-mail

Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボアデザイン、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。

・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションテクノロジーあるMaxRecovery+ テクノロジー製品が選択可能
* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満



¥45,800 per case

Details
Product Number   PT-1200-L-R
パック入数   768 / パック  
ケース入数   3072 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   96本/ラック、8ラック/パック、4パック/ケース  
容量   1200 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
表面カテゴリー   MaxRecovery+  
オートクレーブ可能   可  
材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents