Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® ユニバーサルフィット 1,200 μL ラック入り 非滅菌
Product NumberPT-1200-R
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボアデザイン、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
¥33,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PT-1200-R |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 3072 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96本/ラック、8ラック/パック、4パック/ケース |
| 容量 | 1200 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents
Available Certificates