text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ユニバーサルフィット 200 μL 黄 スタックラック 滅菌済み

Product NumberPT-200-Y-STK-S

E-mail

本製品は、T-200-Y-STK-Sの推奨代替品です。


Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップはリキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。

・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・一般的なピペットラックと同じ設置面積で1,000本のチップを収納可能なスタックラックで、省スペースを実現



¥80,800 per case

Details
Product Number   PT-200-Y-STK-S
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   200本/デック、5デック/パック、10パック/ケース  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   なし  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   可  
材質   ポリプロピレン  
カラー   黄色  
Specifications Documents