text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ユニバーサルフィット 200 μL ワイドボア バルク MaxRecovery+™ 非滅菌

Product NumberPT-205-WB-C-L

E-mail

Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボアデザイン、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィットピペットチップはリキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。

・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・粘性の高いサンプルに適したワイドボアデザイン
・コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションテクノロジーあるMaxRecovery+ テクノロジー製品が選択可能
* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満



¥49,700 per case

Details
Product Number   PT-205-WB-C-L
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1000本/パック、10パック/ケース  
容量   200 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
表面カテゴリー   MaxRecovery+  
オートクレーブ可能   可  
材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents