Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® マイクロボリューム 10 μL ロングタイプチップ バルク 非滅菌
Product NumberPTXL-10
本製品は、TXLF-10の推奨代替品です。
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・15/50 mLの遠沈管の底まで届く長めのデザイン
¥37,300 per case
Added to Your Shopping Cart
In Stock
Details
| Product Number | PTXL-10 |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 1000 Tips/Pk, 10 Packs/Cs |
| Capacity | 20 µL |
| Volume Range | 0.5 - 20 µL |
| Filter | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
Specifications Documents