text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® マイクロボリューム 10 μL ロングタイプチップ バルク MaxRecovery+™ 非滅菌

Product NumberPTXL-10-L

E-mail

本製品は、TXL-10-Lの推奨代替品です。


Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。

・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・コーニングが独自に開発した、PFASを使用しない製品設計*の次世代ローリテンションテクノロジーあるMaxRecovery+ テクノロジー製品が選択可能
* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値(50 mg/kg)未満



¥50,300 per case

Details
Product Number   PTXL-10-L
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1000本/パック、10パック/ケース  
容量   20 µL  
容量範囲   0.5 - 20 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
表面カテゴリー   MaxRecovery+  
オートクレーブ可能   可  
材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents