text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® マイクロボリューム 10 μL ロングタイプチップ ラック入り 非滅菌

Product NumberPTXL-10-R

E-mail

本製品は、 TXL-10-Rの推奨代替品です。


Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。

・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・15/50 mLの遠沈管の底まで届く長めのデザイン



¥44,700 per case

Details
Product Number   PTXL-10-R
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
容量   20 µL  
容量範囲   0.5 - 20 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents