Axygen® マイクロボリューム 10 μL ロングタイプチップ ラック入り 滅菌済み
Product NumberPTXL-10-R-S
本製品は、TXL-10-R-Sの推奨代替品です。
Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、ピペッターとの適合性向上、耐久性の高いヒンジ付きラック、そして10 ~1,200 µLまでの幅広いラインアップを実現するべく再設計されています。ロングタイプや粘性の高い溶液に適したワイドボア、さらにコーニング独自開発の MaxRecovery+ テクノロジーを採用しており、Axygen ユニバーサルフィット ピペットチップは、リキッドハンドリングにおけるお客様の期待に応えるだけでなく、さらにそれを上回る性能を提供します。各製品の仕様は下記の通りです。
・RNase/DNaseフリー
・ヒトDNAフリー
・ノンパイロジェニック
・ATPフリー
・最新版のISO 9001規格に準拠した施設で製造
・15/50 mLの遠沈管の底まで届く長めのデザイン
¥51,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PTXL-10-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 20 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents