text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 15 mL PP离心管,大包装,无盖,无菌,25/包,500/箱

产品编号431470

电子邮件

Corning® 15 mL透明聚丙烯 (PP) 离心管不带盖,便于在不需要盖子的自动化或其他应用中使用。采用大包装,每个可重复密封塑料袋装25支。泡沫支架和CentriStar™ 盖 (货号:431471) 需单独购买。有关康宁塑料离心管的物理和化学特性以及重要的安全使用建议,请参阅我们的技术信息列表。

  • 黑色印制刻度和大块白色标记区
  • 最大RCF为12,000xg
  • 无菌、经过无热原认证且不含DNase/RNase
  • 仅限离心管
  • 泡沫管架和CentriStar™ 盖需单独购买

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   431470
Qty./Pk   25 / Pk  
Qty./Cs   500 / Cs  
Brand   Corning®  
Capacity   15 mL  
Tube Style   Centrifuge  
Bottom Style   Conical  
Top Style   Threaded  
Maximum RCF   12000 xg  
Graduations   Yes  
Graduation Interval   0.5 mL  
Color   Clear  
Cap Style   No cap  
Sterile   Yes  
Self Standing   No  
O.D.   17.5 mm (approx.)  
Length   118.5 mm (approx.)  
Feature   Disposable  
Rack   No  
Graduation Range   1.5 - 14.5 mL  
产品规格文件