text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 50mLポリプロピレン製遠沈管 コニカル底, プラグシールキャップ, ラック入り滅菌済み, 25/ラック, 500/ケース

Product Number430290

E-mail

コーニングのプラスチック製遠沈管の物理的,化学的特性および安全な使用のための重要な推奨事項につきましては技術資料一覧をご覧ください
 

  • ポリエチレン製プラグシールキャップ
  • 黒字で印刷された目盛と広くて白い書込みスペース
  • 最大RCF:15,500xg
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック、RNase/Dnaseフリー
  • 95 k PA (14psi) で圧力テストを行っています。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,200 per case

In Stock

Details
Product Number   430290
Qty./Pk   25 / Pk  
Qty./Cs   500 / Cs  
Brand   Corning®  
Capacity   50 mL  
Tube Style   Centrifuge  
Bottom Style   Conical  
Top Style   Threaded  
Maximum RCF   15500 xg  
Graduations   Yes  
Graduation Interval   2.5 mL  
Color   Clear  
Cap Style   Plug seal  
Cap Material   High density polyethylene  
Cap Diameter   35.2 mm (approx.)  
Cap Color   Orange  
Sterile   Yes  
Self Standing   No  
O.D.   29.1  
Length   114.4 mm (approx.)  
Feature   Disposable  
Rack   Yes  
Application   Diagnostics  
Product Material   Polypropylene  
Specifications Documents