Corning® 50mLポリプロピレン製遠沈管コニカル底, CentriStar™キャップ, ラック入り,滅菌済み, 25/ラック, 500/ケース
Product Number430828
- ポリエチレン製CentriStar™キャップ製。CentriStarキャップは、先進の人間工学に基づいたキャップ構造。幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。
- 最大RCF:17,000 xg
- 使用温度帯: -80°C ~ 120°C
- 使用期限:5年
- 漏れ防止デザイン
- 読み取りやすい目盛と広くて白い書込みスペース
- RNase/Dnaseフリー、メディカルグレードポリプロピレン、ノンパイロジェニック
- 重金属フリーの色素を使用
コーニングのプラスチック製遠沈管の物理的,化学的特性および安全な使用のための重要な推奨事項につきましては技術資料一覧をご覧ください。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430828 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 50 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | ネジ付き |
| 最大RCF | 17000 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 2.5 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | セントリスター |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 34.7 mm (approx.) |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| 自立型 | No |
| 外径 | 29.1 mm (approx.) |
| 長さ | 114.4 mm (approx.) |
| 特長 | ディスポーザブル |
| ラック | あり |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents