text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 50mLポリプロピレン製遠沈管コニカル底, CentriStar™キャップ, バルクパック, 滅菌済み, 25/パック, 500/ケース

Product Number430829

E-mail
  • ポリエチレン製CentriStar™キャップ製。CentriStarキャップは、先進の人間工学に基づいたキャップ構造。幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。
  • 最大RCF:17,000 xg
  • 使用温度帯: -80°C ~ 120°C
  • 使用期限:5年
  • 漏れ防止デザイン
  • 読み取りやすい目盛と広くて白い書込みスペース
  • RNase/Dnaseフリー、メディカルグレードポリプロピレン、ノンパイロジェニック
  • 重金属フリーの色素を使用

    コーニングのプラスチック製遠沈管の物理的,化学的特性および安全な使用のための重要な推奨事項につきましては技術資料一覧をご覧ください。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

遠沈管用の発泡スチロール製ラックが不要な場合には、バルク包装をお選びください。


Details
Product Number   430829
パック入数   25 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   50 mL  
使用用途   遠心  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   ネジ付き  
最大RCF   17000 xg  
目盛り   Yes  
目盛りの間隔   2.5 mL  
カラー   クリア  
キャップスタイル   セントリスター  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   34.7 mm (approx.)  
キャップカラー   オレンジ  
滅菌   Yes  
自立型   No  
外径   29.1 mm (approx.)  
長さ   114.4 mm (approx.)  
特長   ディスポーザブル  
ラック   No  
アプリケーション   診断研究  
材質   ポリプロピレン  
Specifications Documents