Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® コニカルチューブ ジャンボ 225 mL(外径61×137 mm)ポリプロピレン スクリューキャップ付き、滅菌済み、8/包装、48/ケース
Product Number352075
Falcon® 225mL ポリプロピレン製 コニカルチューブのRCFレーティングは7,500です。ポリエチレン製 プラグシールスクリューキャップ
- 概略サイズは外径61 mm、長さ137 mm
- 滅菌済み
- 成型目盛
- ポリエチレン製プラグシール・スクリューキャップ
¥22,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352075 |
| パック入数 | 8 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 容量 | 225 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| 最大RCF | 7500 xg |
| カラー | クリア |
| キャップカラー | 青 |
| 外径 | 61 |
| 長さ | 137 mm |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents