Falcon®コニカルチューブ ジャンボ 175mL (外径61X118mm) ポリプロピレン スクリューキャップ付き
Product Number352076

Falcon® 175 mL ポリプロピレン(PP)製コニカル遠沈管は、7,500 RCFまで耐えられます。これらの滅菌済みチューブは、ポリエチレン製プラグシールスクリューキャップ付きで、8本/バッグおよび48本/ケースで包装されています。
- 容量175 mL、寸法は外径約61 mm、長さ約118 mmです
- 滅菌済み
- モールド成形された目盛
- ポリエチレン製プラグシールスクリューキャップ
¥19,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 352076 |
パック入数 | 8 / パック |
ケース入数 | 48 / ケース |
ブランド | Falcon® |
容量 | 175 mL |
使用用途 | 遠心 |
最大RCF | 7500 xg |
カラー | クリア |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップカラー | 青 |
滅菌 | Yes |
外径 | 61 |
長さ | 118 mm |
Specifications Documents