text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 15mL ポリスチレン 遠心分離用コニカルチューブ、ドームシールキャップ、滅菌済み、50/包装、500/ケース

Product Number352095

E-mail

Falcon 15mLポリスチレン製コニカルチューブのRCFレーティングは1,800です。ポリエチレン製のドームシールキャップにより、チューブ全体を密閉します。RNase/Dnaseフリー
  • 概略サイズ:外径17mm、長さ120mm
  • 滅菌済み、非細胞毒性、ノンパイロジェニック
  • 濃いプリントの目盛と白色の書込み用ライティングエリア
  • ポリエチレンのドームシールキャップにより、チューブ全体を密閉
  • ラックは、2つに分けることができます。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Details
    Product Number   352095
    パック入数   50 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    容量   15 mL  
    使用用途   遠心  
    底の形状   コニカル  
    最大RCF   1800 xg  
    目盛り   Yes  
    Graduation Interval   0,5 mL  
    Color   Clear  
    Cap Style   Dome seal screw cap  
    Cap Material   Polyethylene  
    Cap Color   Blue  
    Sterile   Oui  
    Self Standing   Non  
    O.D.   17  
    Length   120 mm  
    Rack   No  
    Application   Diagnostics  
    Product Material   Polystyrene  
    Specifications Documents