Falcon® 15mL ポリスチレン 遠心分離用コニカルチューブ、ドームシールキャップ、滅菌済み、50/ラック、500/ケース
Product Number352099
Falcon 15mLポリスチレン製コニカルチューブのRCFレーティングは1,800です。ポリエチレン製のドームシールキャップにより、チューブ全体を密閉します。RNase/Dnaseフリー
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥33,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352099 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 容量 | 15 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| 底の形状 | コニカル |
| 最大RCF | 1800 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.5 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | ドームシールスクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリエチレン |
| キャップカラー | 青 |
| 滅菌 | Yes |
| 自立型 | No |
| 外径 | 17 |
| 長さ | 120 mm |
| ラック | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリスチレン |
Specifications Documents