text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® MSCulture Max™-GMP サプリメント

Product Number42-200-CR

E-mail

【最適なMSC増殖性能を実現するためには、基礎培地(カタログ番号 42‑010‑CV)および対応するサプリメントをそれぞれご注文いただく必要があります。】


Corning MSCulture Max™-GMP サプリメントは、バイオプロダクションを目的として最適化されたGMPグレードのサプリメントです。

 

特長

 

・バッチ培養システム向けに最適化された高性能増殖サプリメント

・培養期間中のサプリメント交換が不要

・培養表面のコーティング不要

・完全培地(基礎培地+サプリメント)使用期限:1 週間

・基礎培地の有効期限 : 18 か月

・サプリメントの有効期限:3 年

 

 

利点

 

・卓越した生産性:サプリメント交換を行わずに 4~5 日間で 10 倍以上の hMSC 増殖を達成し、作業時間および人件費を大幅に削減します。

・高いスケーラビリティと効率的なバイオプロセス:最小限のサプリメント使用量で大量の細胞生産が可能となり、スケールアップ培養に適しています。


【基礎培地およびサプリメントはそれぞれご注文のうえ、使用説明書(CLS-AN-899DOC ROW)に従って両成分を混合し、MSCulture Max 完全培地を調製してください。


基礎培地とサプリメントは別々の温度帯で出荷となるため、到着日が異なる場合があります。基礎培地は冷蔵状態で、サプリメントは冷凍状態でお届けします。】



¥70,000 per each

You might also be interested in
Corning® MSCulture Max™ Basal Medium
100 mL Accutase® Cell Detachment Solution, Liquid
Details
Product Number   42-200-CR
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
使用期限   3 年  
Specifications Documents