Corning® US産 牛胎児血清産 テトラサイクリン陰性
Product Number35-075-CV

受注発注品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。
- ウシ胎児血清、US産
- 米国内の政府認可の屠畜場で採取
- プールした血清を0.1 µm 無菌フィルターによる濾過を 3 回行い、無菌性、マイコプラズマ、9CFRウイルス検査に合格
- テトラサイクリンは、AOAC 995.09試験法で0.001 mg/dLの検出レベルまで試験
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 35-075-CV |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / EA |
ブランド | Corning® |
重さ | 1.4 lbs. |
サイズ | 500 mL |
使用期限 | 60カ月 |
ストレージ | -40°C to -10°C |
フォーマット | 液体 |
種 | Bovine, Bos taurus |
ソース | US産 |
タイプ | 胎児 |
処理 | テトラサイクリン陰性 |
滅菌 | Yes |
Specifications Documents