text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536ウェルプレート 黒 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺バーコード付き

Product Number4371

E-mail
  • ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
  • ウェルボトムを高くすることにより、感度が向上しています
  • 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
  • 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです
  • マイクロプレートの短辺サイドにバーコードがついています

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥235,100 per case

Out of Stock

Details
Product Number   4371
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   12.5 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents