Corning® 1536ウェルプレート白 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 長辺バーコード付き
Product Number4570
- ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
- ウェルボトムを高くすることにより、感度が向上しています
- 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
- 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
- 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
- ワーキングボリュームは最大10 µLです
- マイクロプレートの長辺サイドにバーコードがついています
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥235,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4570 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スムーストップ |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 8 - 5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents