Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1536ウェルプレート 黒 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 短辺バーコード付き
Product Number4705
- ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
- ウェルボトムを高くすることにより、感度が向上しています
- 低い蛍光バックグランドとシグナル強度の改善により、優れたシグナルダイナミックレンジです
- 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間のばらつきが最小限です
- 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
- 最適な細胞接着のために細胞培養処理が施されています
- ワーキングボリュームは最大10 µLです
- マイクロプレートの短辺サイドにバーコードがついています
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥264,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4705 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | No |
Specifications Documents
Available Certificates