text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルプレート白 ポリスチレン 無処理 フタなし バーコード付 非滅菌

Product Number3725BC

E-mail

一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットは、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるため、バーコードに人が判別できるよう、マイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT = 無処理(not treated)、TC = 細胞培養表面処理(tissue culture treated)、NB = ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface))。

  • ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています
  • 番号の重複はありません
  • 優れた印刷品質および解像度です
  • 一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります
  • -80ºC~ +52ºCの温度範囲で使用可能です
  • バーコードラベルの仕様については、以下の製品詳細を参照してください

【マイクロプレートの特徴】

  • 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
  • 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
  • 無処理(あるいは中結合)ポリスチレン表面は疎水性のため、受動的相互作用で生体分子と結合します
  • 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています(結合能は約100~200ng IgG/cm²)
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥203,100 per case

Details
Product Number   3725BC
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   12.5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents