Corning® 1536 ウェルプレート白 ポリスチレン 細胞培養表面処理 フタ付 滅菌済み
Product Number3727
- 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
- プレートとプレート間のばらつきが最小限のために優れた平滑性です
- 平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
- 細胞培養表面処理は細胞接着に最適です
- ワーキングボリュームは最大10 µLです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥190,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3727 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 8 - 5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents