Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1536 ウェルプレート白 ポリスチレン NBS フタなし 非滅菌
Product Number3729
- 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
- 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
- 平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機 に互換性があります
- NBSマイクロプレートは、粘性の高い酵素を使用するホモジニアスアッセイやマイクロプレートウェルへの非特異的な結合を減らしたい時に最適です
- 低濃度で結合しているタンパク質と核酸の結合を減らし、ノイズに対するアッセイシグナルを増大したい時に理想的です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥197,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 3729 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 白 |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 8 - 10 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.20326030
- Quality Certificate - Lot No.16926032
- Quality Certificate - Lot No.16626020
- Quality Certificate - Lot No.12726031
- Quality Certificate - Lot No.11126035
- Quality Certificate - Lot No.06826015
- Quality Certificate - Lot No.05926021
- Quality Certificate - Lot No.05726038
- Quality Certificate - Lot No.03626008
- Quality Certificate - Lot No.01926005
- Quality Certificate - Lot No.33925027
- Quality Certificate - Lot No.31725009
- Quality Certificate - Lot No.25825011
- Quality Certificate - Lot No.21625023
- Quality Certificate - Lot No.19825029
- Quality Certificate - Lot No.09225037
- Quality Certificate - Lot No.27724016
- Quality Certificate - Lot No.25424042
- Quality Certificate - Lot No.25324003
- Quality Certificate - Lot No.21724016
- Quality Certificate - Lot No.20024017
- Quality Certificate - Lot No.18924022
- Quality Certificate - Lot No.17624019
- Quality Certificate - Lot No.15524063
- Quality Certificate - Lot No.10824018
- Quality Certificate - Lot No.33523020
- Quality Certificate - Lot No.27823012