Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 ローベース ポリスチレン 細胞培養表面処理 フタなし 滅菌済み
Product Number3836
- ヒートシーリングやリキッドハンドリングの操作性を高めるためにロゴや刻印がありません
- ローベースはボトムリーダーの感度に最適になるようにデザインされています
- 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
- 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
- 平底ウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります
- ワーキングボリュームは最大10 µLです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥462,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3836 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スムーストップ |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 8 - 5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | No |
Specifications Documents