Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 平底 ポリスチレン 無処理 フタなし 非滅菌
Product Number3891
• 蛍光ホモジニアスアッセイに最適なデザインです
• 優れたパフォーマンスを示します: 低いCV値, 高いS/N比と低い蛍光バックグランド
• 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥381,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3891 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.06826005
- Quality Certificate - Lot No.19924014
- Quality Certificate - Lot No.05723004
- Quality Certificate - Lot No.28922031
- Quality Certificate - Lot No.13421026
- Quality Certificate - Lot No.34518034
- Quality Certificate - Lot No.32514020
- Quality Certificate - Lot No.19013008
- Quality Certificate - Lot No.12713010
- Quality Certificate - Lot No.05313011
- Quality Certificate - Lot No.19312031
- Quality Certificate - Lot No.18412043
- Quality Certificate - Lot No.01612001
- Quality Certificate - Lot No.24411016
- Quality Certificate - Lot No.14410019
- Quality Certificate - Lot No.28609017
- Quality Certificate - Lot No.10409032
- Quality Certificate - Lot No.Generic