Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 平底 細胞培養表面処理済み フタ付 バーコード付 滅菌済み
Product Number3893BC
一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットは、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるため、バーコードに人が判別できるよう、マイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT = 無処理(not treated)、TC = 細胞培養表面処理(tissue culture treated)、NB = ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface))。
- ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています
- 番号の重複はありません
- 優れた印刷品質および解像度です
- 一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります
- -80ºC~ +52ºCの温度範囲で使用可能です
- バーコードラベルの仕様については、以下の製品詳細を参照してください
【マイクロプレートの特長】
- 蛍光ホモジニアスセルベースアッセイに最適なデザインです
- 標準的なリーダーと自動化装置に対応しています
- バーコードに対応しています
- 優れたパフォーマンスを示します:低いCV値, 高いS/N比と低いバックグランド蛍光
- 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
- 推奨ワーキングボリュームは最大10 µLです
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥559,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3893BC |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 1536 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 12.5 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 5 - 8 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | up to 8 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents