text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルプレート白 丸底 無処理 フタなし 非滅菌

Product Number3937

E-mail
  • 白色プレートは発光シグナルを増強し、発光と蛍光のバックグランドを抑えます
  • 無処理(あるいは中結合)ポリスチレン表面は疎水性のため、受動的相互作用で生体分子と結合します
  • 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
  • 無処理のマイクプレートの結合能はおよそ100 から 200ng IgG/cm²です
  • 推奨ワーキングボリュームは最大8 µLです
  • 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥190,900 per case

Details
Product Number   3937
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル容量   10 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents