Corning® ローボリュウム 384 Well 黒 /透明 平底 ポリスチレン製 無処理マイクロプレート, 10枚/包, フタなし, 非滅菌
Product Number3540
• 透明平底の丸型ウェル
• ウェル底の直径は2.8㎜です
• トータルボリュームは,50µLで,推奨ワーキングボリュームは 5-40µLです
• ハイベースプレートデザインは,自動化に適しており,バーコード使用も可能です
• モレキュラーデバイスのFLIPRで測定で検証しております。外側のウェルはFLIPRで観察できるように最適化されています。
• 384ウェル蛍光ホモジニアスアッセイに理想的です
• 未処理ポリスチレン表面は,もとから疎水性で,受動的な相互作用により生体分子を結合します
• 表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適で,約100-200ng IgG/cm²と結合する能力があります
• ウェル底の直径は2.8㎜です
• トータルボリュームは,50µLで,推奨ワーキングボリュームは 5-40µLです
• ハイベースプレートデザインは,自動化に適しており,バーコード使用も可能です
• モレキュラーデバイスのFLIPRで測定で検証しております。外側のウェルはFLIPRで観察できるように最適化されています。
• 384ウェル蛍光ホモジニアスアッセイに理想的です
• 未処理ポリスチレン表面は,もとから疎水性で,受動的な相互作用により生体分子を結合します
• 表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適で,約100-200ng IgG/cm²と結合する能力があります
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥76,330 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3540 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ローボリューム |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 5-40 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents