Corning® ローボリュウム 384 Well 黒 /透明 平底 ポリスチレン製 NBS™ マイクロプレート, 10枚/包, フタなし, 非滅菌
Product Number3544
• 透明平底の丸型ウェル
• ウェル底の直径は2.8㎜です
• トータルボリュームは,50µLで,推奨ワーキングボリュームは 5-40µLです
• ハイベースプレートデザインは,自動化に適しており,バーコード使用も可能です。
• モレキュラーデバイスのFLIPRで測定で検証しております。外側のウェルはFLIPRで観察できるように最適化されています。
• 384ウェル蛍光ホモジニアスアッセイに理想的です
• ノンバインディングサーフェース(NBS™)は,Corningが独自開発した処理技術で,ポリスチレン製マイクロプレートに分子間相互作用が最小となる非イオン性の親水性面(ポリエチレンオキシド様)が形成されます
• ウェル底の直径は2.8㎜です
• トータルボリュームは,50µLで,推奨ワーキングボリュームは 5-40µLです
• ハイベースプレートデザインは,自動化に適しており,バーコード使用も可能です。
• モレキュラーデバイスのFLIPRで測定で検証しております。外側のウェルはFLIPRで観察できるように最適化されています。
• 384ウェル蛍光ホモジニアスアッセイに理想的です
• ノンバインディングサーフェース(NBS™)は,Corningが独自開発した処理技術で,ポリスチレン製マイクロプレートに分子間相互作用が最小となる非イオン性の親水性面(ポリエチレンオキシド様)が形成されます
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥108,150 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3544 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ローボリューム |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 5-40 µL |
| 表面処理 | NBS |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents