text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384 ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 無処理 非滅菌

Product Number3762

E-mail
  • 上方、または下方読み取り式のプレートリーダを用いた蛍光アッセイに理想的です。
  • 推奨ワーキングボリュームは、20~80 µLです。
  • 標準マイクロプレートフットプリントと寸法一致します。
  • ノントリートメント(または中結合)ポリスチレン表面は、疎水性で、受動的な相互作用により生体分子が結合します。
  • 表面と相互作用できる疎水性領域を持つ抗体のような高分子との結合に適しています。
  • ノントリートメントマイクロプレートは、約 100~200ng IgG/cm²の結合が可能です。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥216,100 per case

Out of Stock

Details
Product Number   3762
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   112 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents