text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 無処理 非滅菌 フタなし

Product Number3763

E-mail
(本品は3706の推奨代替品です)
25/バッグ、フタ無し、未滅菌
    トップ測定とボトム測定のいずれかのプレートリーダーを使った発光アッセイに適しています
    20~80 µLの推奨使用容量
    標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
    未処理のポリスチレン表面は疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します
    表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています
    未処理のマイクロプレートは、約100~200 ng IgG/cm² の結合能力があります

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥216,100 per case

Details
Product Number   3763
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   ローフランジ  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   112 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents