Corning® 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付
Product Number3765
(本品は3707の推奨代替品です)
20/バッグ、フタ付き、滅菌済み
20/バッグ、フタ付き、滅菌済み
- 白色壁プレートは、発光シグナルを高め、バックグラウンド発光および蛍光が抑えられます
- ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁
- ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です
- トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
- 平底、112 µLの全容量
- 20~80 µLの推奨使用容量
- 最適な細胞接着を得るために細胞培養処理
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- ウェル識別のための個々の英数字コード
- バルクパック、20/バッグ
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥242,360 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3765 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents