text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 NBS 非滅菌 フタなし

Product Number3766

E-mail
  • 黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。
  • ノンバインディング(NBSTM)表面は、ポリスチレンマイクロプレート上で使用するコーニング独自の表面処理テクノロジーで、分子間相互作用が最小となる非イオン性の親水性表面(ポリエチレンオキシド様)が形成されます。
  • 低濃度でのタンパクや核酸の結合を減少させ、アッセイでのシグナル/ノイズ比を高めるのに最適です。
  • 推奨ワーキングボリュームは、20~80 µLです。
  • 上方、または下方読み取り式のプレートリーダを用いた蛍光アッセイに理想的です。
  • 推奨ワーキングボリュームは、20~80 µLです。
  • 標準マイクロプレートフットプリントと寸法が一致します。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥261,830 per case

In Stock

Details
Product Number   3766
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   112 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents