text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 NBS 非滅菌 フタなし

Product Number3767

E-mail
(本品は3653の推奨代替品です)
25/バッグ、フタ無し、未滅菌
    白色壁のプレートは発光シグナルを高め、発光と蛍光のバックグラウンドを低くします
    非結合表面(NBS™)は、分子の相互作用を最小限に減らす、非イオン性で疎水性の表面(ポリエチレンオキサイド様)を作成するために、ポリスチレン製マイクロプレートで使用されるコーニング独自の処理技術です
    低濃度でのタンパク質および核酸の結合を減らし、アッセイのシグナルノイズ比を増加させるのに適しています
    トップ測定またはボトム測定のプレートリーダーのいずれかを使用する発光アッセイに適しています
    20~80 µLの推奨容量
    標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥261,830 per case

Details
Product Number   3767
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   ローフランジ  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   112 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents