Corning® ポリDリジン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート黒 平底 フタ付
Product Number3768
(本品は3845の推奨代替品です)
20/バッグ、フタ、無菌的に製造
20/バッグ、フタ、無菌的に製造
- 黒色壁プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
- ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁
- ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です
- トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
- 平底、112 µLの全容量
- 20~80 µLの推奨使用容量
- 細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング
- 無菌製造、ノンパイロジェニック
- ウェル識別のための個々の英数字コード
- バルクパック、20/バッグ
¥440,580 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3768 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 95 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.20126001
- Quality Certificate - Lot No.24125001
- Quality Certificate - Lot No.16224001
- Quality Certificate - Lot No.02723001
- Quality Certificate - Lot No.31922001
- Quality Certificate - Lot No.25222001
- Quality Certificate - Lot No.02821001
- Quality Certificate - Lot No.16120001
- Quality Certificate - Lot No.23219001
- Quality Certificate - Lot No.11919001
- Quality Certificate - Lot No.34418001
- Quality Certificate - Lot No.05118001
- Quality Certificate - Lot No.01817001
- Quality Certificate - Lot No.29613001