Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® フィブロネクチン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付
Product Number4596
(This is the suggested replacement for 3848)
(本品は3848の推奨代替品です)
20/バッグ、フタ付き、無菌的に製造
- 黒色壁プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します
- ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁
- ウェルボトムが光学的に透明で平滑なため、直接的な顕微鏡観察が可能です
- トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます
- バルクパック、20/バッグ
¥564,060 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4596 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | Yes |
| Surface Coating | Fibronectin |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.06226001
- Quality Certificate - Lot No.27124001
- Quality Certificate - Lot No.15424001
- Quality Certificate - Lot No.13223001
- Quality Certificate - Lot No.25822001
- Quality Certificate - Lot No.15521001
- Quality Certificate - Lot No.08120002
- Quality Certificate - Lot No.11219001
- Quality Certificate - Lot No.29217001
- Quality Certificate - Lot No.01717001