text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384ウェル 透明 平底 NBS ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3640

E-mail
ノンバインディング(NBS™)表面は、コーニング独自の処理技術を使用して、ポリスチレンマイクロプレートを非イオン性の親水性表面にし、分子の相互用を抑えます。

• 低濃度で結合しているタンパク質と核酸の結合を減らして,SN比を増大するのに理想的です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥133,700 per case

Details
Product Number   3640
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   112 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents