text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384 ウェル ポリスチレン クリア 平底 無処理 マイクロプレート 20枚/包 フタ付き 滅菌済

Product Number3680

E-mail
•推奨するワーキングボリュームは20から80 µLです
•  ;標準的なマイクロプレートのフットプリントと図面に適合します
•無処理 (あるいは中結合) ポリスチレン表面は  疎水性のために受動的なインタラクションを通して生体分子を結びつけます
•主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
•無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100 to 200ng IgG/cm² です
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥89,100 per case

Details
Product Number   3680
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   112 µL  
培養面積   0.06 cm²  
推奨培地ウェル容量   25 - 50 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents