Corning® 384ウェル ポリスチレン クリア 平底 細胞培養表面処理 マイクロプレート 20枚/包 フタ付き 滅菌済
Product Number3701
• 平底のトータルボリュームは112µLです
• 推奨するワーキングボリュームは20から80 µLです
• 細胞培養表面処理は細胞接着に最適です
• 非リバーシブルなフタと圧縮リングはコンタミネーションを減らします
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
• バルクパックは20枚/包です
• 推奨するワーキングボリュームは20から80 µLです
• 細胞培養表面処理は細胞接着に最適です
• 非リバーシブルなフタと圧縮リングはコンタミネーションを減らします
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
• バルクパックは20枚/包です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥108,150 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 3701 |
| Qty./Pk | 20 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 384-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Flat |
| Well Volume | 112 µL |
| Cell Growth Area | 0.06 cm² |
| Recommended Medium Well Volume | 25 - 50 µL |
| Recommended Working Volume | 20-80 µL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
Specifications Documents