Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384 ウェル ポリスチレン クリア 平底 ポリDリジン マイクロプレート 20枚/包 フタ付き 無菌環境下での製造
Product Number3844
• 平底のトータルボリュームは112µLです
• 推奨するワーキングボリュームは20から 80µLです
• ポリDrリシンコートは細胞接着を増進します
• 非リバーシブルなフタと圧縮リングはコンタミネーションを減らします
• 滅菌 (無菌的なアセンブリ) とノンパイロジェニックを保証しています
• ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
• バルクパック 20枚/包装
• 推奨するワーキングボリュームは20から 80µLです
• ポリDrリシンコートは細胞接着を増進します
• 非リバーシブルなフタと圧縮リングはコンタミネーションを減らします
• 滅菌 (無菌的なアセンブリ) とノンパイロジェニックを保証しています
• ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
• バルクパック 20枚/包装
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3844 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 95 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| Surface Coating | Poly-D-Lysine |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.02423001
- Quality Certificate - Lot No.30822001
- Quality Certificate - Lot No.22619001
- Quality Certificate - Lot No.34618001
- Quality Certificate - Lot No.17018001
- Quality Certificate - Lot No.20416001
- Quality Certificate - Lot No.27215001
- Quality Certificate - Lot No.10015001
- Quality Certificate - Lot No.23314001
- Quality Certificate - Lot No.14113001
- Quality Certificate - Lot No.31610001
- Quality Certificate - Lot No.09510001
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.28408001