Corning® 384 Well ローフランジ 白 平底 ポリスチレン製 細胞培養処理マイクロプレートs, 10枚/包, フタ付き, 滅菌
Product Number3570
•白いウェルプレートは,発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑制します
•推奨ワーキングボリュウムは,20~80µLです
•最適な細胞培養用処理
•標準のマイクロプレートフットプリントと寸法に一致
•表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適です
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
•推奨ワーキングボリュウムは,20~80µLです
•最適な細胞培養用処理
•標準のマイクロプレートフットプリントと寸法に一致
•表面と相互作用できる大きな疎水領域を持つ抗体のような大きな分子を固相化するのに最適です
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥56,040 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3570 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents