text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔低边白色平底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌

产品编号3574

电子邮件

(3652的推荐替代产品)

  • 白色微孔板可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
  • 建议工作体积为20至80 µL
  • 更高的平整度,板内和板间CV值较低。
  • 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
  • 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
  • 符合标准微孔板的外形尺寸要求
  • 适用于目前更敏感的分析和酶标仪。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3574
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   低边  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔容积   112 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
无菌   否  
含盖   没有  
产品规格文件