Corning® 384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 黒 平底 無処理 マイクロプレート 10枚/包 フタ無 非滅菌
Product Number3821
• 黒ソリッド平底の丸型ウェルデザインです
• プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです
• モレキュラーデバイスのFLIPR リーダーで確認評価をしています。 ウェルの外側の位置合わせはFLIPRでの観察に適しています
• 384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの小型化に適しています
• 無処理 (あるいは中結合) ポリスチレン表面は疎水性のために受動的なインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています(結合能はおよそ100 to 200ng IgG/cm²) です
• プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです
• モレキュラーデバイスのFLIPR リーダーで確認評価をしています。 ウェルの外側の位置合わせはFLIPRでの観察に適しています
• 384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの小型化に適しています
• 無処理 (あるいは中結合) ポリスチレン表面は疎水性のために受動的なインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています(結合能はおよそ100 to 200ng IgG/cm²) です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥63,560 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3821 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ローボリューム |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 5 – 40 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents