text.skipToContent text.skipToNavigation

384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 黒 平底 無処理 マイクロプレート 10枚/包 フタ無し バーコード付き 非滅菌

Product Number3821BC

E-mail
  • プレートの全4方面にバーコードがついています

  • シークエンス番号の繰り返しではありません

  • 高品質の印刷と解像度です

  • 一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します

  • 温度耐性の範囲は -80ºC から 52ºCまでです

  • バーコード・ラベル仕様については下記の製品の詳細を見てください


  • マイクロプレートの特徴
  • 黒ソリッド平底の丸いウェルのデザインです

  • ウェルボトムからプレートボトムまでの距離が2.8 mmです

  • モレキュラーデバイス社のFLIPRで評価をしています。ウェルの外側は,FLIPRで適当な観察のために整列しています

  • 384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの最小化に適しています

  • 無処理 (あるいは中結合) ポリスチレン表面は  疎水性のために受動的なインタラクションを通して生体分子を結びつけます

  • 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適していて結合能はおよそ100 から 200ng IgG/cm²です

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥69,940 per case

    Details
    Product Number   3821BC
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル ローボリューム  
    プレート外観   ローボリューム  
    プレート色   黒  
    ウェルボトム   フラット  
    ウェル容量   50 µL  
    推奨ワーキングボリューム   5 – 40 µL  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    Specifications Documents