text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 白 平底 NBS マイクロプレート 10枚/包 フタ無 非滅菌

Product Number3824

E-mail
  • 白ソリッド平底のデザインで

  • プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです

  • 384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの小型化に適しています.

  • ノンバインディングサーフェイス (NBS™) はコーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います

  • 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥88,890 per case

    Details
    Product Number   3824
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル ローボリューム  
    プレート外観   ローボリューム  
    プレート色   白  
    ウェルボトム   フラット  
    ウェル容量   50 µL  
    推奨ワーキングボリューム   5 – 40 µL  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    Specifications Documents