text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 白 平底 細胞培養表面処理 マイクロプレート 10枚/包 フタ付き 滅菌済

Product Number3826

E-mail
  • 白ソリッド平底 丸底デザインです
  • <>
  • 細胞接着を増大するための表面が処理されています

  • 384ウェルの蛍光セルベースアッセイの小型化に適しています <

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥76,330 per case

    Details
    Product Number   3826
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル  
    プレート外観   ローボリューム  
    プレート色   白  
    ウェルボトム   フラット  
    ウェル容量   50 µL  
    培養面積   0.03 cm²  
    推奨培地ウェル容量   5 - 40 µL  
    推奨ワーキングボリューム   5 – 40 µL  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    Specifications Documents