Corning® 384ウェルローボリュームプレート白 丸底 無処理 フタなし
Product Number4512
(本品は3674の推奨代替品です)
• より容易なロボットによるピペッティングのためのスクウェアウェル
• より優れたZファクターおよび封入する空気を最小限に減らすためのラウンドボトム
• 2~20 µLの推奨容量
• 白色壁はウェル間クロストークを減らし、発光シグナルを高め、発光と蛍光のバックグラウンドを低くします
• 未処理(または培地結合)のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します
• 表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています(結合能力は約100~200 ng IgG/cm²)
• より容易なロボットによるピペッティングのためのスクウェアウェル
• より優れたZファクターおよび封入する空気を最小限に減らすためのラウンドボトム
• 2~20 µLの推奨容量
• 白色壁はウェル間クロストークを減らし、発光シグナルを高め、発光と蛍光のバックグラウンドを低くします
• 未処理(または培地結合)のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します
• 表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています(結合能力は約100~200 ng IgG/cm²)
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,340 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4512 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ローボリューム |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ウェル容量 | 35 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 2-20 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents