Corning® 384孔低容量白色圆底聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号4513
(This is the suggested replacement for 3673)
(3673的推荐替代产品)
- 孔上部为方形,便于移液机器人操作
- 圆底,Z因子更佳且可最大限度减少空气滞留
- 锥形孔,模压成浅锥形以提升效率
- 建议工作体积为2至20 µL
- 白色板壁可减少孔间串扰、增强发光信号,且具有低背景发光和荧光
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4513 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔,低容量 |
| 平板特性 | 低容量 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 35 µL |
| 建议工作容积 | 2-20 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26726046
- 质量证书 – 批号 26726009
- 质量证书 – 批号 23026030
- 质量证书 – 批号 17626056
- 质量证书 – 批号 10326034
- 质量证书 – 批号 02826014
- 质量证书 – 批号 32825014
- 质量证书 – 批号 26725038
- 质量证书 – 批号 23125042
- 质量证书 – 批号 15425032
- 质量证书 – 批号 12125045
- 质量证书 – 批号 09325031
- 质量证书 – 批号 03525060
- 质量证书 – 批号 26024036
- 质量证书 – 批号 22024009
- 质量证书 – 批号 18424029
- 质量证书 – 批号 16924029
- 质量证书 – 批号 31023037
- 质量证书 – 批号 30323019
- 质量证书 – 批号 25523016
- 质量证书 – 批号 24823034
- 质量证书 – 批号 24823017
- 质量证书 – 批号 24423025
- 质量证书 – 批号 23423038
- 质量证书 – 批号 16523009
- 质量证书 – 批号 12923034
- 质量证书 – 批号 08723015
- 质量证书 – 批号 35422008
- 质量证书 – 批号 29222029
- 质量证书 – 批号 27222006